Retornar para Minha Conta
Esta função serve para referenciar o ponto zero de uma máquina, ou seja, qualquer posicionamento feito pelo servoconversor partirá do ponto de referência zero máquina, caso não seja feita à busca do zero máquina, o servoconversor terá problemas nos posicionamentos, pois não saberá onde é a posição zero e partirá de um outro ponto qualquer como referência.
Símbolo:
o Constante Þ é um valor fixo de aceleração que poder ser ajustado pela faixa de 28,60...2864788,98 º/s2 (graus/segundo2);
o Parâmetros Þ o valor da aceleração pode ser definido pelos parâmetros P147 ou P148;
· Offset: pode ser ajustado de três maneiras:
o Constante Þ pode ser ajustado pela faixa de 3599999,99...3599999,99 º (graus);
o Parâmetros Þ pode ser definido pela seleção de parâmetros 1 (P131, P132 e P133), 2 (P134, P135 e P136), 3 (P137, P138 e P139) e 4 (P140, P141 e P142);
o Ponto memorizado: pode ser um ponto de 1 até 5;
Este bloco é utilizado para fazer a indicação de um determinado movimento, ou seja, quando o servomotor já estiver em movimento dado por outro comando, e atinge a velocidade programada no bloco de função em movimento, esta comutará a saída ENO.
Símbolo:
· Sentido de rotação: define qual deve ser o sentido de rotação para o acionamento da saída ENO.
Este bloco é utilizado para fazer a indicação de um determinado posicionamento, ou seja, quando o servomotor já estiver em movimento dado por outro comando, e atinge o posicionamento programado no bloco de função em posicionamento, está comutará a saída ENO.
Símbolo: