WEG, con su amplio portafolio de soluciones para pequeñas centrales hidroelectricas, suministró el conjunto de turbinas y generadores para el PCH Itapocuzinho IIA, ubicado en el municipio de Jaraguá do Sul/SC. Con capacidad instalada de 11.7 MW, PCH Itapocuzinho IIA empezó la operación comercial a al inicio de 2020 con dos turbinas Pelton horizontales 3 inyectores con 6.000 kW y dos generadores con 6.500 kVA (6,9 kV / 720 rpm).
El proyecto tiene un circuito hidráulico que integra presa, túnel, tubería de presión y casa de máquinas, para superar 370 metros de caída total, respetando las condiciones geológicas existentes en la región.
“La base para un proyecto exitoso empieza con la selección de proveedores de equipos y proveedores de servicios, establecida en base a la calidad, a la capacidad técnica y administrativa de las empresas. En este sentido, WEG se ha sobresalido. Cuando se analizó los parámetros de contratación descritos anteriormente, WEG se destacó por su conocimiento para el suministro de turbinas Pelton y generadores utilizados en proyectos con alta caída. Además de la solidez de la empresa, WEG sigue en la vanguardia tecnológica, proporcionando equipos de calidad y gran atención, cuidado y trato al cliente durante la fabricación de sus productos, así como, después de que el proyecto esté en operación", explica Fábio Rigatti, Gerente de Contratos de VACCARO Construtora, empresa responsable por la construcción del proyecto.
Los equipos WEG contribuyeron para asegurar el retorno planeado para el negocio, respetando los plazos y entregando una solución con calidad que estén alineados con la vida operacional de la planta y bajos costos de mantenimiento.