A busca pela inovação sustentável, bem como pela qualidade e confiança em tudo o que a WEG pensa e faz, resultou no W23 Sync+. Esta nova linha de motores elétricos síncronos oferece o maior rendimento do mercado, motores que atingem o índice IE5.
O baixo consumo de energia elétrica devido a sua alta eficiência, gera também um saldo positivo para o meio ambiente, contribuindo para a redução da emissão de CO2, além de apresentar um custo total de propriedade muito menor, devido a reduzida despesa com manutenção e longa vida útil.
Sabe como isso é possível? Por exemplo, ao substituir um motor de indução IE3 de 500kW pelo W23 Sync+ IE5, ao longo da sua vida útil tem-se uma diminuição no consumo de energia de 505,33MWh1, isso representa 182,88tCO2 de emissões evitadas. Motores de alta eficiência são um dos principais meios para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e atingir as metas de descarbonização.
Mantendo a relação potência por carcaça dos motores de indução, os motores IE5 da nova linha estão disponíveis no mesmo tamanho de carcaça dos motores IE3, o que torna a intercambialidade com instalações existentes fácil e descomplicada. É adequado para as mais diversas aplicações como bombas, compressores, ventiladores, transportadores, além de serem uma solução eficiente para várias opções de descarbonização, tais como sistemas de captura de carbono, geração de hidrogênio verde, plantas de biocombustíveis, etc.
Acionado por inversor de frequência, o W23 Sync+ está disponível nos tamanhos de carcaça IEC 80 a 450 (NEMA 140 a 7000) e potência de 0,75 até 1250kW.
Este é o mais amplo range de motores IE5 disponível no mercado. Além disso, enquanto motores de indução convencionais apresentam perdas de até 20% em eficiência quando submetidos a variação de velocidade e carga, os motores W23 Sync+ operam nas mesmas condições mantendo o elevado rendimento e ainda são aptos a operar com torque constante em ampla faixa de rotação sem necessidade de ventilação forçada.
Outra importante vantagem é o elevado fator de potência disponível com esta tecnologia, garantindo melhor qualidade da energia e menor custo das instalações.
A WEG está sempre em busca de soluções eficientes e sustentáveis, reduzindo o consumo de matéria-prima e desenvolvendo produtos com alta tecnologia, que reduzem os impactos ao meio ambiente e contribuem para a redução das emissões de gases do efeito estufa.
¹Cálculo de emissões evitadas realizado com base no regime de uso da Agencia Internacional de Energia (IEA).