A WEG está a lançar no mercado mundial o menor contactor de potência do mundo com apenas 57mm de profundidade. Trata-se do compacto e robusto contactor CWC025 para comando de motores até 25A (em regime de trabalho AC-3).
O CWC025 vem agora ampliar a actual gama de Contactores Compactos WEG, linha CWC0 que já estava disponível também em Portugal até 16A (AC-3).
Devido ao reduzido volume a gama CWC0 e em especial o contactor CWC025, desenvolvidos e fabricados pela WEG, permitem aos OEMs e Montadores de Quadros optimizarem ainda mais as suas montagens.
O CWC025 pode ser montado directamente com os actuais relés térmicos da gama RW17-2D. O conjunto pode depois ser montado através de parafusos ou por calha DIN sem o uso de qualquer ferramenta especial, de forma a possibilitar optimização de espaço e diminuição do tempo de montagem.
Além de serem extremamente compactos, os Contactores Compactos WEG com bobinas VDC de baixo consumo podem ser controlados directamente a partir de um PLC, sem necessidade de um relé de interface, poupando assim em tempo e além de reduzir os custos totais de instalação.
O Baixo Consumo das bobinas também é outra característica importante dos contactores WEG da gama CWC0 por reduzir a potência dos circuitos de comando e portanto contribuir para uma menor dissipação térmica no quadro e consequentemente possibilitar Economia de Energia.
Fabricados segundo normas Internacionais aplicáveis os Contactores Compactos WEG possuem certificações que permitem a sua aplicação em máquinas e equipamentos para aplicação em qualquer parte do mundo.
Aliando a Alta Potência de comando com Reduzido Tamanho juntamente com o Baixo Consumo da bobina e à Reconhecida Qualidade e Fiabilidade dos produtos WEG, os Contactores Compactos WEG da linha CWC0 (de 7 a 25A em AC-3) representam no mercado mundial e Português a melhor relação Custo/Benefício.