Um ano após o anúncio oficial de sua nova planta industrial em Nova Mutum, no Mato Grosso, a Bunge Alimentos se prepara para o start-up dos 26 motores Wmagnet instalados no empreendimento. “"Optamos por motores WMagnet pois buscamos para Nova Mutum uma eficiência energética diferenciada", afirma Roberto Lucio Cervieri, gerente de Projetos da Bunge.
Os motores WEG de imãs permanentes contam com características que vão agir diretamente na economia de energia da indústria. Devido a sua tecnologia revolucionária, que usa imãs permanentes em sua concepção, os motores tem alto nível de rendimento, menores perdas elétricas, níveis de ruído mais baixo, menor peso (36% em média) e menor volume (47% em média) que motores comuns. “A utilização do Wmagnet reflete também no aumento da vida útil tanto do motor quanto dos equipamentos da planta”, explica Ademar José Marcarini, gerente de vendas da WEG Motores.
"O foco da Bunge é inovar, Nova Mutum é um projeto inovador tanto na parte de automação como na parte do processo, sendo assim não poderíamos deixar de fora o foco da atualidade no mundo que é a eficiência energética, por isso optamos por esses motores, com a curva de rendimento diferenciada ganhamos em eficiência, menos consumo de energia e mais economia", completa Leandro Yamachita, responsável pelo o projeto elétrico da Bunge NM.
A nova unidade processadora de soja, no município de Nova Mutum (264 Km ao Norte de Cuiabá) terá capacidade para processar quatro mil toneladas de soja por dia ou em torno de 1,2 milhão/ano.
Em 2009, a produção mundial de soja deve chegar a 240 milhões de toneladas. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja em grão e o principal exportador de farelo de soja.