Indicados para monitorização e regulação automática do nível de líquidos, relés de nível WEG contam com elevada precisão e imunidade a ruídos e o seu sistema de alimentação é isolado do circuito electrónico, garantindo uma maior segurança ao usuário.
Os relés de nível são utilizados para diversas finalidades, tais como:
· Prevenção do funcionamento a seco da bomba de água;
· Protecção contra transbordo no tanque de enchimento;
· Alarmes do controlo do nível.
O funcionamento baseia-se na medição da corrente eléctrica do líquido do reservatório por meio de um conjunto de eléctrodos os quais funcionam como sensores de presença ou ausência de líquido.
Para optimizar o seu funcionamento, o relé possui um DIAL (potenciómetro) de sensibilidade que permite ajustar o circuito electrónico à resistividade do líquido onde se quer monitorizar o seu nível.
O relé de nível da WEG utiliza electrónica digital que proporciona elevada precisão e imunidade a ruídos e o seu sistema de alimentação é isolado do circuito electrónico, garantindo uma maior segurança ao usuário.
Os relés de nível RNW estão disponíveis em duas versões: a versão RNW EN tem como principal função o controlo do “Enchimento do Reservatório” e portanto controla a “Entrada de Líquido” enquanto o relé RNW ES atende a função de “Esvaziamento do Reservatório” ou seja controla a “Saída do Líquido”.
Projectados de acordo com as normas IEC, o RNW é uma solução compacta e modular pois são montados em invólucros de 22,5mm de largura e ainda possui a importante característica de poderem ser fixados no quadro eléctrico através de calha DIN ou por parafusos.