Uma das maiores indústrias de alimentos do país, a Cargill investe em eficiência energética utilizando soluções WEG. Na unidade de Ponta Grossa/PR, integrante do Complexo Soja (que compra, comercializa e processa soja e outras oleaginosas), a empresa instalou no início do ano dois inversores de frequência WEG nos motores da caldeira. Segundo Gilmar Weidner, da WEG Service, os trabalhos de eficiência energética realizados estão dando os resultados esperados: “O cliente vem atingindo seu objetivo, que é economizar energia, mensalmente, produzindo com a mesma qualidade“.
Em parceria com a Cargill, no ano passado a WEG realizou estudos e testes para verificar a melhor forma de economizar energia, racionalizar operações e atualizar o complexo fabril por intermédio da avaliação do consumo energético e engenharia de aplicação de novos produtos. Com a verificação in loco foi possível detectar oportunidades de melhoria, como o repotenciamento do motor do ventilador, a instalação de inversor de frequência nos motores dos ventiladores de 200 cv e 60 cv, e a automatização do sistema. Com os inversores, foi possível eliminar o Damper mecânico e obter ganhos também no processo produtivo do equipamento (veja os resultados abaixo). Além das melhorias citadas, vai haver ainda a substituição de dois motores da caldeira da Cargill em Ponta Grossa por motores W22 Premium. E o estudo mostrou que, quando essa substituição estiver completa, trará muitos ganhos.
Resultado de eficiência energética com motor de 60 cv:
- Economia de 37 kWh.
- Economia estimada de 144.607 kWh por ano de energia elétrica.
- Retorno de investimento: 11 meses.
- Economia de energia com motor + inversor de frequência: R$ 26.078,60/ano.
- Investimento com motor + Inversor de frequência: R$ 22.000,00.
Resultado de engenharia de aplicação com motor 200 cv:
- Economia de 48 kWh.
- Economia estimada de 509.416 kWh/ano.
- Retorno de investimento do repotenciamento do motor para 150 cv, W22: 7 meses.
- Economia de energia com motor + inversor de frequência: R$ 76.412,51/ano.
- Investimento com motor + inversor de frequência: R$ 42.000,00.
Nova lei de eficiência energética
Os motores W22 Premium já estão em conformidade com a nova lei de eficiência energética, que entrará em vigor em janeiro de 2010. Eles garantem alta eficiência, confiabilidade e um custo de operação muito reduzido. Aliás, a relação custo/benefício deste produto é excelente, com destaque para a economia de energia elétrica, além de baixos níveis de ruído e fácil manutenção.