Para atender las necesidades del segmento minero, conocido por su entorno severo, que requiere equipos capaces de soportar condiciones extremas de operación, WEG ofrece soluciones que permiten la instalación de plantas flexibles, seguras y confiables, con estabilidad operativa y mayores niveles de producción.
Con una estrategia comercial consolidada como un actor importante en el segmento, WEG continúa reforzando su experiencia en los diversos países en los que actúa, como Chile, que se encuentra entre los mayores productores de minerales del mundo, donde la empresa también se destaca en condiciones de establecer alianzas duraderas con grandes empresas mineras.
Esta vez, WEG fue seleccionada para suministrar los motores de inducción trifásicos de la línea Master, con el fin de mantener la confiabilidad en la operación de transporte de minério de cobre en una empresa que ya tiene instalados otros motores WEG de la misma línea. El alcance comprende cuatro motores de 630 kW y 6600 V que brindan al cliente una operación más eficiente y un menor tiempo de parada para mantenimiento de la planta.
Los motores de la línea Master se destacan por la flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico. Son motores versátiles que permiten diferentes configuraciones, pudiendo ser aplicados en ambientes severos, que exigen alta resistencia y durabilidad, adaptándose a diferentes aplicaciones. Ofrecen facilidad para implementar cambios en sus diseños, a fin de hacerlos intercambiables con los motores existentes, lo que reduce los costos operativos resultantes del tiempo de parada para el reemplazo del motor.
Al brindar confiabilidad a sus clientes, WEG también fortalece su posición como importante fabricante de equipos complejos de alta potencia para aplicaciones de servicio pesado.