O maior inversor de media tensão já fabricado pela WEG já está com viagem marcada para os EUA. O MVW-01 950A, 8000HP vai controlar um motor WEG de 7500HP, do laboratório de testes de bombas de perfuração da empresa americana Weir Pumps, localizada em Dallas, no Texas.
“Esse é o maior inversor de média tensão já fabricado pela WEG. Nossa linha, que até então terminava em 4000HP, foi duplicada para 8000 HP. Destacam-se neste produto o rendimento de 99% e MTBF de 22 anos. Trata-se do maior rendimento e da maior confiabilidade existente no mundo para inversores de media tensão”, explica Joable Andrade Alves, que trabalhou no desenvolvimento deste produto e hoje integra a equipe de Vendas Internacionais.
“É importante destacar que 99% de rendimento é em media 1% mais eficiente que os demais inversores de média tensão existentes no mercado e isto pode significar uma economia de até 50 mil dólares por ano”, afirma Charles Schuh, gerente de produtos na filial da WEG nos Estados Unidos.
Com o desenvolvimento do novo MVW-01 até8000HP a WEG torna-se também a única empresa brasileira capaz de produzir e testar equipamentos nesta faixa de potência. Os ensaios, essenciais para garantir que o equipamento irá suportar a carga real durante sua operação, nunca foram realizados antes por sua complexidade, risco e alto custo. “Investimos pesado na construção de um novo laboratório e na ampliação do dinamômetro da área de testes. Somos os únicos no Brasil que oferecemos esse tipo de serviço”, garante Joable.
A tecnologia do inversor MVW-01 da WEG utiliza componentes de última geração e altíssima confiabilidade, tais como os semicondutores (HV-IGBTs) que também são utilizados em trens de alta velocidade na Europa. Esta tecnologia permite que o inversor seja utilizado nas mais exigentes aplicações como: mineradoras, cimenteiras, indústria naval, siderúrgicas e petroquímicas.
Produzido na fábrica de Inversores da WEG em Jaraguá do Sul/SC, o equipamento, começará a operar na Weir Pumps em Abril de 2010. Todo o fornecimento foi realizado através da Motion Industries, distribuidor WEG nos EUA.
Descrição do produto
Inversor de Freqüência de Media Tensão
Modelo: MVW01 0950 T4160ESZ
Propriedades: 12 pulsos com corrente de saída: 950A
Tensão de saída: 4.160V, 892 Amperes
Motor: 7500HP
Carcaça: 10408
Frequência: 46Hz
Pólos: 4 pólos
Rotação: 1371 rpm