Imagen: motor W60 pronto para embarcar
Para renovar los sistemas motrices de las bombas para reinyección de agua en Ecuador fueron especificados 12 motores de media tensión de la línea W60, con 1000 HP (750 kW) de potencia cada uno, que actuarán en uno de los principales proveedores de servicios ecuatorianos de bombeo para petróleo y gas. Los motores, con casi 4 toneladas cada uno, fueron producidos en Jaraguá do Sul/SC, en el principal parque fabril de WEG.
Alto desempeño y confiabilidad para industrias de petróleo y gas
La línea de motores eléctricos W60 de WEG tiene un amplio alcance de potencia, desde 500 HP a 21500 HP (373 kW a 16000 kW) y fue proyectada para aplicaciones industriales, con destaque para utilización en compresores, bombas y ventiladores. Caracterizada por el alto desempeño y confiabilidad, incluso en las más severas condiciones de operación, se torna una solución de alta adherencia para las industrias de explotación y producción de petróleo y gas en todo el mundo. Todas esas características resultan una solución competitiva, respondiendo a la demanda de mercado por equipos innovadores y eficientes para comportar el abastecimiento en países como Ecuador.
Este motor también está disponible para áreas clasificadas:
Ex ec IIC T3 o T4 Gc;
Ex tc IIIB T125°C o T160°C Dc;
Ex tb IIIC T125°C o T160°C Db;
Clase I, Div. 2, Grupo A, B, C y D, Clase T3/T3C/T3B
Clase II, Div. 2, Grupo F y G, Clase T3C/T3B
W60: un motor fácil de montar, fácil de instalar
Debido a su característica de elevada densidad de potencia (kW/kg), que concilia robustez y modularidad, el W60 requiere un menor espacio de instalación, comparado a otras soluciones disponibles en el mercado. Esta característica es resultado de un moderno sistema de ventilación interna (axial-radial), aliado a modularidad del sistema externo, la cual permite ofrecer motores abiertos o con intercambiadores de calor de aire-aire o aire-agua en el caso de los motores cerrados. Toda esta tecnología garantiza también menores temperaturas de los cojinetes, además de bajos niveles de ruido.
Desarrollada a través de la utilización de softwares de cálculo y optimización estructural, electromagnético, térmico y aéreo acústico, validados a través de prototipos en condiciones reales de operación, la línea de motores W60 tiene una estructura sólida que posibilita la operación en las condiciones más severas y está apta para aplicaciones de alto impacto y alta velocidad, con bajos niveles de ruido.
La línea W60 también fue pensada para atender proyectos especiales a través de soluciones personalizadas para cada necesidad, como variación de velocidad, sistemas de protección y medición, entre otras.
WEG. Mucha más eficiencia, calidad y ahorro para su industria
WEG, reconocida por el compromiso con soluciones de eficiencia energética para aplicaciones industriales, ofrece al mercado una amplia gama de productos de alta performance, contribuyendo a la innovación y tecnología a los procesos industriales en todo el mundo, construyendo relaciones sólidas con grandes compañías en diferentes países.
Vea el vídeo del W60:
Sepa más sobre nuestras soluciones para oil & gas