O CFW-11 da WEG é um accionamento de velocidade variável que aplica tecnologias da última geração para accionamento de motores de indução trifásicos.

O CFW-11 caracteriza-se pelas suas inovações e principalmente pela simplicidade de instalação e operação. Foi desenvolvido baseado na filosofia “Plug and Play” (instale e use) permitindo a sua instalação simples e rápida, bem como dos seus acessórios.

O CFW-11 reconhece e configura automaticamente os acessórios utilizados, resultando numa instalação precisa e segura, eliminando tempos desnecessários e os possíveis erros de uma configuração manual.

Os módulos inseridos pelo utilizador incluem expansões I/O, interfaces para encoder, cartão de memória e protocolos fieldbus.

Pode ser aplicado numa vasta gama de aplicações utilizando protocolos de comunicação Profibus, DeviceNet, CANopen, Ethernet, Modbus RTU (standard), etc.

Um dos mais importantes recursos do CFW-11 incorpora a função PLC interna, que elimina a maioria dos requisitos de um PLC externo adicional. A função SOFT-PLC permite a criação de múltiplas aplicações tais como enrolamento, controlo multibombas, controlo em cascata, guindastes, elevadores, etc.

Além de utilizar as aplicações desenvolvidas pela WEG, o cliente pode criar as suas próprias aplicações utilizando linguagem LADDER – Software WLP.

Dispõe da Função Trace que é utilizada para registar variáveis do CFW-11 (como corrente, tensão, velocidade, etc.) quando ocorre um evento no sistema (ex: alarme/falha, sobrecarga, sobretensão, etc.)

Módulo de Memória Flash incorporado garantindo que a programação não será perdida na falta de alimentação e possibilitando a repetitividade da sua cópia para diferentes equipamentos.

A interface homem-máquina (HMI) foi desenvolvida para tornar a interacção com o utilizador simples, rápida e com excelente visibilidade. A HMI é retro iluminada, possui relógio em tempo real, e pode ser numérica ou gráfica.

A sua utilização assemelha-se à de um comum telemóvel permitindo visualizar até 3 grandezas em simultâneo.

O CFW-11 cumpre com a norma de segurança EN 954-1, categoria III, paragem de segurança (módulo opcional) e EN 60204 -1 segurança máquina parte 1.

O CFW-11 permite regime de sobrecarga Normal ou Pesada (110% ou 150% de sobrecarga durante 60 segundos).

Disponível com alimentação monofásica e trifásica de 200-240V até 30 kW e 380-480V até 45 kW.