O novo arrancador suave WEG SSW-07 utiliza um processador de sinal digital que optimiza os arranques e as paragens do motor, minimizando assim os esforços mecânicos.
O novo arrancador suave SSW-07 da WEG vem equipado com um processador de sinal digital (DSP), que permite excepcional rendimento para o arranque, assim como para a paragem de motores de indução de CA (corrente alterna).
As unidades SSW-07 eliminam os problemas derivados de arranques com elevada corrente e binário, que produzem desgastes e rupturas nos equipamentos mecânicos accionados.
Sendo fácil de ajustar e estando dotado de todas as funções de protecção do motor, o SSW-07 é um equipamento simples, compacto e de baixo custo para o arranque eficaz de um motor de CA.
Desenvolvido com uma arquitectura totalmente digital, utiliza modernos processadores de sinal (DSP) que permitem controlar, com precisão, a rampa de tensão fornecida ao motor durante o período de tempo estabelecido pelo utilizador.
Este efeito reduz as tensões mecânicas produzidas nos dispositivos de transmissão, tais como os redutores, veios e acoplamentos, durante o arranque do motor, e contribui para aumentar a vida útil de ambos os equipamentos: motor e máquina accionada.
O SSW-07 oferece também elevados níveis de prestações para aplicações com paragem controlada (rampa de desaceleração), especialmente onde existem cargas com elevada inércia dinâmica.
Por exemplo, para aplicação em bombas, uma desaceleração lenta e controlada pode prevenir os danos produzidos por “golpes de Aríete” nos sistemas de bombagem.
Para além de proporcionar um óptimo funcionamento, o SSW-07 apresenta um nível de preço muito competitivo.
Nos modelos de 17A a 30A possui a função de “By Pass”, de tal maneira que o utilizador poupa a colocação de um contactor adicional. Esta função permite ainda reduzir custos associados ao tamanho do armário e à sua instalação.
A esta função “By Pass” somam-se outras, tais como:
· “Kick Start”, útil no arranque de cargas pesadas que requerem alto binário;
· “Pump Control”, para evitar os golpes de aríete;
· Protecção electrónica integral do motor;
· Monitorização electrónica de tensão; e
· Relé térmico electrónico.
O SSW-07 foi projectado para operar em ambientes até 55ºC sem redução de corrente. Pode utilizar-se para uma ampla gama de tensões, desde 220V até 575V, e oferece ao utilizador uma parametrização simples, para além de um baixo custo na instalação e manutenção.