Já conhecido no mercado brasileiro pelos altos níveis de desempenho, o motor WQuattro acaba de ser atestado pela Universidade Hogeschool West-Vlaanderen, na Bélgica. Após testes realizados em um equipamento de 4kW, 4 polos e carcaça 112M, o resultado obtido foi de 91.2% de rendimento, enquadrando-o na categoria IE4, a mais elevada no padrão de eficiência para motores certificados pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC).
A Linha de motores WQuattro foi desenvolvida para aplicações que consideram economia de energia uma prioridade. É um motor ecologicamente correto que, devido ao seu Rendimento Super Premium, demanda menos energia da rede. Seus níveis de rendimento são os maiores do mercado e isso se traduz em um retorno rápido sobre o investimento com a redução das contas de energia e dos níveis de emissão de CO² no meio ambiente.
Entre os outros benefícios do WQuattro estão: intercambiabilidade com os motores de indução normais (mesma relação potência x carcaça), aumento da vida útil e redução de horas de manutenção e fácil sincronização de velocidade com múltiplos motores acionados pelo mesmo inversor. Além disso, a linha não requer o uso de sensores/encoder em aplicações com inversores de frequência e nem o uso de proteção especial com relés de sobrecarga especiais.
Com o mesmo tamanho de carcaça de um motor de indução convencional o usuário tem mais eficiência na sua aplicação. A Linha de motores WQuattro contempla as potências de 1 a 15cv nas carcaças 80 a 132 M/L. É um motor híbrido com rotor de gaiola convencional, equipado com ímãs permanentes de alta energia (NdFeB) que possibilitam a partida direta da rede. Para aplicações que exigem variação de velocidade, pode ser utilizado com inversores de frequência de controle escalar. O WQuattro já é contemplado na nova plataforma de motores da WEG – W22.