Disponibilidad de los motores W22X en carcasas 560 a 710

Una de esas nuevas carcasas (W22X 560) fue lanzada en la feria de Hannover 2012, y representa lo que más moderno en accionamiento de equipos para atmósferas explosivas.

La fábrica de WEG en Portugal es el Centro de Excelencia para la fabricación y desarrollo de motores de inducción de media y alta tensión a prueba de explosión, ampliando nuestro portfolio de productos con la integración de esas nuevas carcasas, las cuales son aceptadas en todos los mercados mundiales (ATEX y IECEx, protecciones Ex d (e) I Mb, Ex d (e)IIB T4 Gb, Ex d (e) IIC T4 Gb y tb Ex IIC T125ºC Db IP6X)) y están preparados para atender las demandas del mercado global de productos de áreas clasificadas.

Otras certificaciones nacionales y regionales como GOST, CCoE, INMETRO, estarán disponibles en breve.

Las potencias máximas disponibles están listadas en la tabla de abajo, de acuerdo con las tensiones de alimentación:

Potencias de Media Tensión (kW)
Frame2P4P6P8P
MinMaxMinMaxMinMaxMinMax
560 1120 1600 1400 1600 1120 1250 900 1000
630 1800 2250 1800 2250 1400 1600 1120 1400
710 2500 2800 2500 4500 4500 3550 1600 2500

Media Tensión: 1100V< U ≤6600V


Potencias de Alta Tensión (kW)
Frame2P4P6P8P
MinMaxMinMaxMinMaxMinMax
560 710 1000 900 1120 630 800 500 630
630 1120 1400 1250 1600 900 1250 710 1000
710 1600 2000 1800 3550 1400 2500 1120 2000

Alta Tensión:: 600V< U ≤ 1100V

Las opciones que ya estamos ofreciendo para el mercado atienden las exigencias de los más complejos proyectos, especificaciones y aplicaciones.

Nos sentimos orgullosos de nuestra astucia en ofrecer soluciones para áreas explosivas - de gasoductos en condiciones extremas, en el círculo polar Ártico, a plataformas de petróleo en locales de altas temperaturas en el desierto de Arabia (de -55ºC a +60ºC) - ofreciendo una inigualable confiabilidad, certificación de clase mundial, costos reducidos de operación y total seguridad.