WEG Argentina esta muy presente en el negocio de Tableros Petroleros por ofrecer una linea de productos diseñada especialmente para las aplicaciones en los Yacimientos.
Las fotos muestran la fabricación el despacho de 10 tableros para motores de 180 HP y una puesta en marcha en el campo.
Esta es la cuarta provisión de estos tableros realizada a la Regional Oeste de Repsol-YPF (Catriel, Rio Negro), lo que totaliza unos 50 tableros entregados en los últimos 2 años. Estos tableros se encuentran accionando AIB (aparatos individuales de bombeo) y bombas de baterías que a través de un control PID interno al convertidor de frecuencia controla el nivel de tanques de almacenamiento de petróleo en los Yacimientos de Medanito, Señal Picada y Cerro Bayo.
El principal componente de estos paneles es un convertidor de frecuencia de la serie CFW09 de 240A, además de los componentes accesorios como son la seccionadora bajo carga con fusibles UR, llaves termomagnéticas de comando, iluminación interior, etc.
Esto es "WEG Transformando Energia en Soluciones"