La Filial WEG de Portugal (WEGeuro) sigue incrementando el suministro de motores para áreas clasificadas y de riesgo para los rubros de "Oil & Gas" a través de pedidos que sirven de referencia para la Empresa. De esta vez hay dos mercados que se presentan como de potencial para WEGeuro: ARGENTINA y USA, de los cuales se ofrecen referencias de suministros del último cuatrimestre de 2008.
Para registrar la evidencia de este éxito WEGeuro transcribe la opinión del Ingeniero Rubén Urrutia, Jefe de Ventas en Buenos Aires de WEG Equipamientos Eléctricos S.A.
“… Desde el inicio de las operaciones hemos tenido una relación creciente y fluida con nuestra co-hermana WEGeuro.
La introducción de los motores provenientes de la Filial europea de WEG ha transcurrido en forma plenamente satisfactoria y ha logrado aceptación rápidamente.
La calidad del producto aliada con la performance técnica y la rápida respuesta en el cumplimiento de los contratos, fueron factores decisivos para la aceptación de lo productos. El conjunto de productos IIB/IIC, Baja y Media tensión, conforma la línea suministrada al mercado argentino.
Los productos se aplican principalmente en áreas clasificadas y de riesgo en industrias químicas y petroquímicas y también en industrias de acopio de cereales.
En cuanto a la asistencia técnica para estos equipos, a pesar de disponer de capacidad para tal, WEG Argentina no ha sido llamada para actuar.
Tenemos grandes expectativas para estos productos en términos de oportunidades para 2009 y esperamos seguir creciendo juntos.
Nosotros contamos con la participación del equipo comercial de nuestra Empresa que nos ha brindado el soporte necesario para seguir adelante con este negocio. …”
Filial: WEG Argentina
Rubro: Oil & Gas
Producto: 1 x BFGE6 400L, 355kW, 2300V, 2P, 50HZ, IM1001
Gases Grupo IIB
Con características eléctricas especiales
Filial: WEG Argentina
Rubro: Bombas
Producto: 2 x BFG6 400L, 500kW, 380/660V, 4P, 50HZ, IM1001
Gases Grupo IIB – Para uso con variadores de velocidad
Filial: WEG Argentina
Rubro: Bombas
Material: 2 x BFGC4 315MA, 132kW, 380V, 2P, 50HZ, IM1001
1 x BFGC3315MA,185Kw,380v, 2p, 50HZ, IM1001
Gases Grupo IIB – Con caja de conexiones auxiliar para protectores térmicos
Filial: WEG Argentina
Rubro: Bombas
Producto: 2 x BFG6 355MLJ, 94kW, 2300V, 2P, 50HZ, IM3011
Gases Grupo IIB – Con caja de conexiones auxiliar para protectores térmicos
Filial: WEG USA
Rubro: Generación
Aplicación: Cinta transportadora de carbón
Producto: 1 x BFGE6S 450H, 670kW, 6600V, 4P, 60HZ, IM1001
Con entrada especial de cables – Gases Grupo IIB