WEG Argentina sigue avanzando en la fabricación de Tableros Eléctricos en su planta de San Francisco - Córdoba.
En este caso se trata de un tablero con arrancadores suaves tipo SSW 03410A y
SSW 03290A.
Estos se destinan al cliente Minera Alumbrera en la Provincia de Catamarca, en el norte del país.
La aplicación se hara en una mina de oro y cobre a cielo abierto, en el nivel inferior de la cava y está ubicada a 2500m sobre el nivel del mar. El tablero esta compuesto por 6 columnas (una de entrada con interruptor de 2000A, otras 2 para los arrancadores de motores de 270HP, otras 2 para motores de 150Hp y una columna de reserva).
El suministro tiene también otros 2 tableros para uso en intemperie, igualmente con arrancadores suaves para motores de 250HP. En las fotos el tablero principal configurado en el sistema "back-to-back", motivo por el cual se observan 3 columnas a la vez.
Cabe reconocer el importante papel desempeñado por nuestro Asistente Técnico local, Atilio Marola, quien estuvo con nosotros desde el inicio de las negociaciones, hasta la instalación y puesta en marcha.
¡Importante destacar que estos tableros se armaron y se despacharon en un tiempo record de solamente veinte días hábiles!