Del paquete completo, sólo dos transformadores se fabrican en Brasil, debido a su complejidad, el otro equipo será fabricado y mantenido por WEG en México

Con cerca de 50% de los activos fuera de Brasil, Gerdau avanza en su proceso de internacionalización con la construcción de una nueva usina en México, prevista para entrar en operación en el segundo semestre del próximo año. La planta tendrá una capacidad instalada anual de un millón de toneladas de acero y 700 mil toneladas de laminados. La inversión de US$ 600 millones es hecha por medio de la joint venture Gerdau Corsa y está focalizada en la producción de perfiles estructurales para la construcción civil. WEG México fue elegida para ser la proveedora global de los principales equipos eléctricos que garanticen el funcionamiento de la acería, como subestación completa, transformadores a seco y de horno.

La unidad, aún en fase de obra civil, será construida en un área de 240 hectáreas, en Sahagún, en el estado de Hidalgo. Gerdau comercializa productos para los cinco continentes y posee operaciones industriales en 14 países, en las Américas, Europa y Asia. “La producción de acero depende mucho de la energía eléctrica. Es preciso tener una subestación y preparar todo el insumo de energía para la utilización de la usina. Son equipos fundamentales y críticos para la operación”, afirma José Renato Borsato, Procurement General Manager de Gerdau.

Según el ejecutivo, son aplicaciones importantes y complejas, ya que, actualmente, el insumo de energía, además de ser caro, es escaso. “Es preciso contar con equipos con buena performance para no tener desperdicio ni dificultad en la utilización del recurso”, destaca.

Borsato explica que la nueva unidad será una usina de acero con tecnología de punta y de bajo costo de producción para generar mayor competitividad en el mercado mexicano. La presencia de WEG en México fue determinante para su elección como proveedora. Además del factor competitividad, existe una alianza de larga data entre las compañías. “Gerdau también vende productos en acero para la producción de motores. Todo eso lleva a una mayor aproximación entre las empresas”, destaca el ejecutivo.

PAQUETE COMPLETO
Subestación:

  • Equipos de patio 230, 34,5 e 13,8kV
  • 1 Transformador de aceite de 160MVA 230/34.5 kV
  • 1 Transformador de aceite de 70MVA 230/13.8 kV
  • 1 Transformador de aceite de 160MVA 230/34.5 rel 13.8 kV
  • Servicios, tales como: proyectos y estudios, obra civil, montaje electromecánico, materiales, instalación y la puesta.

Transformadores:

  • 2 Transformadores para horno de 100MVA 34.5/1.170~0.69 kV
  • 1 Transformador para horno de 32MVA 34.5/0.44~0.30 kV
  • 2 Transformadores para horno de 10MVA 13.8/6.9kV
  • 18 Transformadores en seco de 2.5MVA 13.8/0.46kV