WEG suministró subestaciones completas convencionales llave en mano para una planta de energía solar llamada Proyecto Horus en México. Este proyecto apoyará al cliente en la exportación de energía que generará 100MW, mediante el suministro de una subestación eléctrica de 34.5kV a 230kV y una línea de transmisión en 230kV. Dicho proyecto es considerado por el cliente como su inversión más importante en el mercado mexicano.
El Proyecto Horus se sumará a otras 5 plantas que están en operación y contribuirá a la capacidad solar instalada del estado de Aguascalientes, que al cierre de 2016 contaba con solo 1MW. Con este proyecto, WEG refuerza su experiencia y capacidad técnica para el mercado de Soluciones Renovables.
WEG cuenta con un equipo calificado y capacitado en subestaciones, quien se encarga del proceso de suministro llave en mano, es decir, desde la prospección, definiendo una solución dedicada al cliente hasta la gestión de proyectos, construcción y montaje. Dentro de su portafolio, la empresa ya ha suministrado más de 430 subestaciones que van desde 69 a 550 kV para el mercado latinoamericano para una amplia variedad de segmentos.
Además de cumplir con los requisitos del mercado de generación solar fotovoltaica, como este proyecto, las subestaciones WEG están destinadas a otros segmentos que incluyen industrias, servicios públicos y varios tipos de generación. La calidad y el soporte técnico son factores clave para cualquier negocio y es por ello que el cliente ha elegido las soluciones WEG para esta planta solar.