O WECM – Motor Eletronicamente Controlado WEG – foi projetado para garantir muito mais eficiência, segurança e confiabilidade com controle de velocidade. Desenvolvido para atender a diversos tipos de aplicações, como sistemas de exaustão e ventilação para conforto animal (como aviários, granja de porcos, criação de gado), estacionamentos, cozinhas industriais, entre outros, o WECM é a solução completa para movimentação de ar.

Siga esse movimento pela eficiência

Sempre pensando em eficiência, a WEG oferece às indústrias um motor elétrico como o WECM, intercambiável com motores industriais regulares. Com um projeto compacto, o novo motor possui drive integrado, carcaça de alumínio e grau de proteção IP55, que confere ao motor proteção contra poeira e água. Tudo isso com redução das despesas de instalação e energia elétrica. O drive possibilita operação em uma ampla faixa de rotação, e proporciona proteção eletrônica contra sobrecarga, sobreaquecimento e rotor bloqueado. A alimentação elétrica está disponível nas versões monofásica e trifásica, com diversas opções de potência, rotação e recursos de controle do drive que fazem do WECM a solução ideal para aplicações de ventilação e movimentação de ar.

Vazão do fluxo de ar com o menor consumo de energia

O WECM atinge o nível futuro de eficiência em IE6, o mais alto do mercado - considerando 20% menos perdas que o IE5 segundo a IEC TS 60034-30-2 - para motor elétrico de velocidade variável.

Siga você também esse movimento pela economia com o WECM. O ar movido pela eficiência.

www.weg.net/wecm