En agosto de 2020, una catástrofe natural afectó a Macedonia, en el sureste de Europa, e inundó una mina de carbón ubicada debajo de una planta termoeléctrica administrada por la estatal ESM – Norte de Macedonia. Más de 300,000 metros cúbicos de agua inundaron el fondo de la mina, deteniendo todas sus operaciones de trabajo. El carbón de la mina abastece a la planta termoeléctrica, que genera alrededor del 70% de la electricidad del país.
Para la solución de este problema, se requirió un drenaje rápido de la zona con el fin de proporcionar la calidad de vida y condiciones de vida regulares a la población de macedonios. La empresa estatal ESM se puso en contacto con el distribuidor local de WEG Simtech Solution que ha suministrado las bombas, paneles diseñados con arrancadores suaves WEG SSW900, instalación y puesta en marcha de los equipos destinados al drenaje de la mina.
El cliente decidió comprar el SSW900 especialmente por un paquete de características integradas que incluyen historial de fallas y características de diagnóstico, resolución de fallas con fecha y hora e interfaz de comunicación de red. Este arrancador suave SSW900 es diseñado para proporcionar ahorros de energía, protecciones electrónicas integradas y mayor vida útil de los motores eléctricos. El equipo cuenta con un bypass interno que contribuye a alargar su vida útil, optimizando la instalación eléctrica y minimizando la disipación de calor.
“WEG fue fundamental para ayudar a elegir un sistema que cumpliera con los requisitos de la aplicación. Sabíamos que podíamos contar con WEG para este proyecto de alto riesgo”, dijo Igor Novevski, ingeniero de desarrollo de proyectos y negocios de Simtech.