El sector de pulpa y papel en Brasil ha mostrado un fuerte dinamismo durante los últimos años, con proyectos de gran envergadura para nuevas fábricas y ampliaciones, consolidando al país como uno de los mayores exportadores mundiales en esta industria.
En este contexto, WEG se destacó al ampliar sus suministros para el Proyecto Puma II de Klabin, que se desarrolló entre 2019 y 2023. A través de Valmet, desarrolladora y proveedora líder mundial de tecnologías de procesos, automatización y servicios para las industrias de pulpa, papel y energía, WEG entregó diversas soluciones para la planta de Ortigueira (PR) de Klabin, el mayor productor y exportador de papeles para embalaje de Brasil.
El alcance del suministro incluyó un motor de la línea MGW de 14 MW y 13,8 kV, el mayor fabricado por WEG para esta aplicación, destinado a accionar el refinador de la planta de pulpa quimiotermomecánica blanqueada (BCTMP). También incluyó un motor auxiliar de arranque del conjunto, de la línea MGP, el pony-motor de 660 V, una unidad hidráulica para el aceite de los cojinetes del motor MGW, un variador de baja tensión de 660 V para el accionamiento del pony-motor, un transformador para la alimentación del conjunto y un cubículo de arranque de 13,8 kV para el motor de 14 MW.
WEG supervisó todo el montaje y puesta en marcha de los equipos, que ya están en operación en la planta de Klabin.
La elección de WEG por parte de Klabin refuerza la sólida alianza entre las empresas y demuestra la confianza en la experiencia y las soluciones de WEG para proyectos de gran escala en el sector de papel y celulosa. A lo largo de los años, las soluciones de WEG han continuado ofreciendo seguridad operativa, productividad constante y eficiencia a sus clientes y socios comerciales.