Los motores de la línea W60 Vertical tienen un diseño robusto y excelente desempeño en las más variadas condiciones de operación. El diseño de esta línea permite la flexibilidad de proyectos electromagnéticos y mecánicos, cumpliendo con los requisitos de las diversas aplicaciones y particularidades de cada segmento donde se requiere el motor para soportar esfuerzos axiales, apto para operar en condiciones severas y ambientes agresivos y concepto modular, que permite diferentes configuraciones de refrigeración.
El diseño optimizado, juntamente con la excelente calidad de los materiales utilizados y el alto grado de calidad aplicado en todas las fases del proceso de fabricación WEG, habilitan los motores para su aplicación en los segmentos de generación de energía, saneamiento, petróleo y gas, minería y otros.
Características técnicas estándar:
Potencia: 1.000 a 7.500 kW
Número de polos: 10 a 18
Carcasa: 630, 710 y 900
Régimen: S1
Grado de protección: IP24 a IP55
Tensión: 2300 a 13800 V
Frecuencia: 50 y 60 Hz
Sistema de refrigeración: IC01, IC611 y IC81W
Nota: Otras características bajo consulta.