O WEG Motor Scan foi desenvolvido para ser utilizado em motores elétricos, mas, a partir de agora, pode ser utilizado em outros ativos, como: redutores, bombas, ventiladores, compressores e outros sistemas acionados por motores elétricos. Desta forma, sua fábrica pode ser monitorada com uma única solução.
As novidades e atualizações, a que este documento se refere, são aplicadas quando o ativo no qual o sensor foi instalado não é um motor elétrico.
Quando o ativo for um motor elétrico o Manual geral de instalação e operação deverá ser consultado.
Após instalar e registrar o aplicativo, habilite o sensor e inicie sua configuração. Os passos para realizá-la podem ser visualizados diretamente no aplicativo ou conforme indicado no procedimento abaixo:
Click no botão “NOVO DISPOSITIVO” e selecionar a opção “Configurar” no menu de opções.
Escolha em qual planta deseja registrar o sensor.
Na lista serão exibidas as plantas cadastradas na WEG IoT Platform para as quais o usuário é o administrador.
Não possui planta cadastrada?
Clique em “Nova planta” e cadastre.
O apelido do sensor será utilizado para identificá-lo no pareamento e na WEG IoT Platform.
O apelido pode conter até 10 caracteres.
O apelido não pode conter caracteres especiais.
Pode-se adicionar quantas etiquetas forem necessárias.
As informações não são obrigatórias e podem ser modificadas na WEG IoT Platform.
Selecionar o tipo de equipamento que o sensor será instalado.
O equipamento poderá ser modificado na WEG IoT Platform
Os limites são obrigatórios e podem ser modificados na WEG IoT Platform.
Para finalizar aguarde a sincronização dos dados, aguardando até que o firmware para aplicações diversas seja enviado ao sensor e o seu cadastro na WEG IoT Platform finalizado.
Acesse a WEG IoT Platform para verificar se o sensor aparece na planta.
A partir de agora, o sensor está corretamente configurado e realizará medições de vibração e temperatura a cada 10 minutos.
Utilize o smartphone ou gateway para baixar as medições e enviá-las a WEG IoT Platform.
Dependendo do modelo do aparelho e/ou da versão do software, a conexão entre o dispositivo móvel e o sensor pode não se estabelecer. Nesse caso, recomenda-se utilizar um outro aparelho para fazer a conexão.
WEG MOTOR SCAN FIRMWARE 2.0 (02/10/2019)