Drake’s Brewing Company, productor innovador de cerveza artesanal de alta calidad, participó en un estudio de CalNext para evaluar el potencial de ahorro de energía de motores de imanes permanentes (PM) ultra-premium en aplicaciones de velocidad variable. El objetivo era determinar si aumentar la eficiencia del motor por sí solo podría generar ahorros significativos de costos y energía más allá de lo que ya se logra con los variadores de frecuencia (VFD). 

WEG fue seleccionada como uno de los fabricantes de motores que apoyaron esta iniciativa, suministrando un motor de la línea Sync+ de 7,5 HP y un VFD CFW500 para reemplazar un motor de inducción existente en una bomba de distribución de enfriador en la cervecera. Con una carga de torque variable, este sistema fue un candidato ideal para demostrar las ventajas de la tecnología Sync+, que mantiene una curva de eficiencia más plana en todo el rango de operación de velocidad/carga, reduciendo las pérdidas de energía a velocidades más bajas en comparación con las tecnologías de imanes permanentes. 

El proyecto enfrentó desafíos iniciales con actualizaciones de firmware y ajustes de instalación, pero una vez en funcionamiento, el sistema entregó ahorros de energía medibles durante 7.975 horas anuales de funcionamiento. Dado el alto costo de la electricidad en California (US$ 0,31/kWh), las mejoras en eficiencia se traducen en reducciones significativas de costos. Se necesitaba una rápida ejecución, y WEG aceleró la construcción del prototipo con entrega aérea para asegurar que el sistema estuviera instalado antes de la fecha límite de la cervecera. 

Más allá de los beneficios inmediatos para la Drake’s Brewery, estos hallazgos podrían influir en futuros programas de incentivos para actualizaciones de motores de alta eficiencia en diversas industrias. Si las empresas de servicios públicos de California implementan reembolsos o subsidios basados en esta investigación, las empresas podrían ser incentivadas a hacer la transición a soluciones de motores ultra-premium, reduciendo los costos operativos y mejorando la sostenibilidad. La participación de WEG en esta iniciativa refuerza su liderazgo en soluciones de motores de alta eficiencia, ayudando a los clientes a lograr ahorros de energía a largo plazo mediante tecnología avanzada de motores y variadores de frecuencia.