Con equipos para las más diversas aplicaciones, WEG cuenta con soluciones integradas para el sector naval. Son productos y servicios de última generación, confiables, eficientes, flexibles y tecnológicos. Además, cuenta con alternativas que ayudan en la sustentabilidad del negocio del cliente. Fue con este objetivo que WEG participó del proyecto de un barco petrolero de Agemar, empresa especializada en operaciones logísticas de alta complejidad, que desarrolló una embarcación con el objetivo de garantizar una mayor seguridad en el transporte de combustible.
La embarcación posee laterales y fondo doble, para que, en caso de fuga, el combustible quede almacenado dentro del segundo casco, protegiendo el medio ambiente y asegurando un proceso de transporte y suministro aún más seguro. El barco también cuenta con modernos instrumentos de navegación y certificaciones emitidas por entidades internacionales. Con 40 metros de longitud, tiene capacidad para transportar 440 mil litros.
Para este barco, WEG suministró dos alternadores sincrónicos de la línea GTK, carcasa 280, 90 kVA, responsables de generar energía para toda la embarcación. Son equipos especiales, con grado de protección IP56, desarrollados para las exigencias de ambientes agresivos, donde la robustez y calidad del producto son factores determinantes para la aplicación. Con carcasa de hierro fundido, garantizan la protección contra las inclemencias del tiempo y la resistencia a la corrosión, asegurando una mayor vida útil de los alternadores.