Fin mars de cette année, le nouveau tronçon de Rodovia dos Tamoios, entre Caraguatatuba et São José dos Campos/SP, a été livré. Avec 21,5 km d'extension, la route compte 4 tunnels qui atteignent au total 12,8 km, l'un d'eux étant le plus long du Brésil avec plus de 5,5 km de longueur.

Les équipements et systèmes de ventilation pour le renouvellement de l'air ont été fournis par le fabricant FanTR. L'entreprise développe et fabrique des ventilateurs axiaux pour les systèmes de ventilation souterrains, les souffleries, les échangeurs d'air industriels et les systèmes de refroidissement.

Le fabricant de ventilateurs, l'entreprise de construction et la société de conseil Amberg Engineering située en Suisse ont développé et validé l'ensemble du projet de manière intégrée. Pour procéder à la validation du système, un test officiel du système de ventilation a été effectué en simulant un incendie à l'intérieur du plus grand tunnel conformément aux normes internationales.

Afin d’obtenir l'agrément pour cette application, les moteurs ainsi que les ventilateurs ont dû être approuvés lors de tests destructifs effectués dans un laboratoire de certification en France.

La fourniture comprenait 16 moteurs de 30 kW pour le tunnel de service, 54 moteurs de 110 kW pour le tunnel principal et 6 moteurs de 110 kW pour le désenfumage intensif en cas d'incendie, soit un total de 76 moteurs électriques, tous de la gamme W22 Smoke Extraction.

Efficacité et sécurité avec la gamme W22 Smoke Extraction

Les moteurs W22 Smoke Extraction ont été développés pour assurer la circulation de l'air dans les environnements fermés et sont également conçus pour fonctionner dans des conditions défavorables telles qu'un incendie dans des plages de température de 200 °C, 300 °C ou 400 °C pendant une durée maximale de 2 heures. Ainsi, ils garantissent l'extraction des fumées environnantes et permettent le libre accès aux sorties de secours pour une évacuation sûre du site.

WEG, reconnu mondialement pour son excellence dans la conception et la fabrication de moteurs électriques, est également synonyme de qualité et de fiabilité en matière de sécurité des personnes et des opérations.