Les broyeurs à boulets sont utilisés dans les industries minières et de la céramique où le broyage necessite un contrôle strict de la taille des grains.
WEG a développé une solution efficace pour cette application, en réduisant la consommation d'énergie électrique jusqu'à 35%. La solution consiste en un ensemble à haut rendement composé : d'un moteur à aimants permanents W22 IR4 piloté par un variateur de vitesse CFW11. Le contrôle de la vitesse du moteur peut être réglé de manière à optimiser le processus de broyage, permettant un plus grand contact entre les billes lorsque les grains de matière sont réduits à la taille souhaitée.
Avec une productivité accrue du fait d'un cycle de broyage plus court, d'une flexibilité d’exploitation permettant à un même broyeur de traiter différents matériaux et d'une usure mécanique réduite, les gains réalisés vont au-delà des économies d’énergie.