Molteplici soluzioni cercano di garantire la sicurezza e l’efficienza delle macchine utilizzate nelle industrie. Tuttavia, la ricerca di prodotti di qualità che vengano integrati efficientemente al sistema è sempre più grande. Pensando a ciò, la WEG ha sviluppato una linea di attrezzature intelligenti che risulta particolarmente adatta per la sua capacità di comunicazione con la rete.

Allo scopo di rendere più facile il comando e la protezione dei motori elettrici nelle industrie appartenenti ai settori più diversi, la WEG ha lanciato il Relè Intelligente SRW01. L’attrezzatura consente la gestione dei sistemi di motori elettrici monofasici o trifasici a bassa tensione a corrente alternata, fino agli 840 A.

Pratica e versatile, l’attrezzatura esibisce un design modulare e a dimensioni ridotte – 45 mm di larghezza per 100 mm di altezza. La stessa possiede, per di più, le funzioni di protezione, controllo, misurazione, monitoraggio e diagnostico. Il suo grande differenziale è la sua capacità di interconnessione con le reti di comunicazione che danno supporto ai tre principali protocolli di comunicazione: ProfiBus – DPV1, ModBus – RTU e DevicNet.
L’ SRW01 è provvisto di un cassetto di comunicazione, che consente all’usuario di cambiare facilmente il protocollo - tecnologia plug and play – e anche di una porta USB, che rende possibile il monitoraggio del sistema e della memoria della temperatura, consentendo di mantenere l’immagine termica del motore, anche in caso di mancanza d’energia nella rete.

L’SRW01 è in grado di venire programmato dall’usuario a seconda delle sue necessità mediante l’utilizzo del software WLP, distribuito gratuitamente insieme al prodotto, oppure sul sito www.weg.net. Il design modulare consente una maggiore flessibilità all’integrazione del sistema, dovuto al fatto che l’unità di controllo (UC) può venire installata accanto all’unità di misurazione di corrente (UMC), venendo a costituire un’unità unica, oppure le due unità possono essere installate separatamente, fino a una distanza di due metri.
Questa caratteristica è di grande utilità per le unità industriali che devono economizzare spazio e garantire l’organizzazione della loro struttura senza interferire nella produzione. La fascia di tensione dell’alimentazione dell’SRW01 va dai 110V ai 240V ca/cc. L’unità di controllo SRW01 – UC ha dei led che indicano lo stato di ogni entrata e uscita, e altri che mostrano lo stato della rete, la condizione di funzionamento e lo stato della segnalazione del difetto (TRIP) o dell’allarme.

Funzioni

L’SRW01 è provvisto di modi operativi parametrizzabili automaticamente, che consentono all’usuario di selezionare il modo operativo desiderato. Dopo avere fornito tale informazione, il relè si aggiusta automaticamente alle entrate e uscite digitali, secondo il modo operativo selezionato. Questa alternativa può venire applicata a motori trifasici a interruttore di avviamento diretto, di reversione o a stella-triangolo, come anche a interruttore d’avviamento per i motori Dahlander e a Due Avvolgimenti, oltre al modo PLC (remoto I/0).

Ogni modo operativo consente il monitoraggio del motore, e il loro modo trasparente garantisce all’usuario l’accesso a tutte le entrate e uscite digitali del relè, come anche la possibilità di creazione dei suoi propri applicativi.

I diagnostici forniti dal relè sono molto utili alla manutenzione a alle misurazioni. I risultati possono venire visualizzati sul WLP o sull’IHM. L’SRW01 offre differenti opzioni di monitoraggio, come quello delle entrate e uscite digitali, della corrente RMS di ogni fase, della frequenza del motore, del numero di interruzioni del relè per tipo di difetto, oppure del numero di avviamenti, ore di funzionamento del motore o relè e del livello di squilibrio delle fasi. E poi, siccome soltanto il monitoraggio non basta, l’SRW01 è provvisto delle funzioni di protezione contro il sovraccarico, di protezione termica, contro la mancanza di fase o lo squilibrio di corrente tra le fasi, contro la sottocorrente o sovracorrente e il bloccaggio del rotore, contro guasti verso terra interni e frequenza fuori dalla fascia.