Como parte de sua estratégia de comercializar no Brasil apenas veículos eletrificados, a GWM Brasil tem a ambição de dar uma forte contribuição para ampliar o mercado da eletromobilidade. Mantendo esta meta ousada em seu radar, a empresa fechou uma parceria exclusiva com a WEG, multinacional brasileira de equipamentos elétricos e soluções energéticas sustentáveis, para levar a eletrificação para o mercado brasileiro.
“A WEG já tem ampla bagagem no mercado, tem estudado muito este processo na região. Ela será uma grande aliada nossa para alavancar a eletrificação no país”, comemora Oswaldo Ramos, CCO da GWM Brasil.
A parceria prevê a criação em conjunto com a WEG, que vai fornecer todo o suporte tecnológico, de uma ampla rede para recarga de veículos eletrificados em concessionárias, estacionamentos, shoppings e outros estabelecimentos comerciais. Ao mesmo tempo, a empresa vai fornecer para a GWM carregadores de veículos eletrificados para venda ao consumidor e para a instalação nas concessionárias da montadora.
Dentro da parceira, a GWM vai oferecer aos seus clientes um carregador de parede (WEMOB modelo Wall) da WEG com 7,4 kW de potência, de corrente alternada (AC), que será vendido em qualquer concessionária da marca. Com uma garantia exclusiva de três anos, esse equipamento permite a recarga da bateria de 34 kWh do Haval H6 plug-in (Premium PHEV ou GT PHEV) de 0 a 100% em cerca de 5 horas e 20 minutos.
A compra do equipamento já inclui a visita técnica de um especialista da WEG para avaliar as necessidades e o custo da instalação da estação de recarga WEMOB modelo Wall na garagem do cliente. Também será oferecido aos compradores do Haval H6 plug-in três pacotes de instalação da estação de recarga WEMOB modelo Wall, que variam dependendo da distância do ponto de recarga até o quadro de energia do local, com opções de 20, 30 e 40 metros de distância.
“Nossa estratégia é oferecer soluções eficientes, sustentáveis e inteligentes para os usuários de veículos, buscando a redução da emissão dos gases de efeito estufa e proporcionando aos clientes GWM a melhor experiência para uma recarga rápida e segura”, Carlos Bastos Grillo, Diretor Superintendente WEG Digital & Sistemas.
Como oferta especial para os clientes que já adquiriram um Haval H6 PHEV na pré-venda, todos terão direito a um desconto de 50% no preço do equipamento. Essa ação é limitada a uma unidade por cliente. O benefício será válido, também, aos clientes dos primeiros 1.000 veículos que serão vendidos com preço promocional em abril. Todos esses veículos são ano/modelo 2023/2024 e são oferecidos em três configurações: Haval H6 Premium HEV (R$ 209.000), Haval H6 Premium PHEV AWD (R$ 269.000) e Haval H6 GT PHEV AWD (R$ 299.000).
A WEG também vai fornecer os carregadores rápidos de 30 kW, de corrente contínua (DC), que serão instalados em todas as concessionárias da GWM e estarão disponíveis inclusive para recarga de veículos de outras marcas. Com esta estação de recarga rápida WEMOB modelo Station, a bateria do Haval H6 PHEV pode ser totalmente recarregada em apenas 1 hora e 10 minutos.
É importante lembrar que cada veículo plug-in da GWM já vem de fábrica com um carregador portátil de 3,6 kW (AC), que permite a recarga em casa, numa tomada de 220 V com infraestrutura básica adequada.
Os modelos plug-in da GWM contam com uma tomada para carregamento localizada na parte traseira, do lado do passageiro. Essa tomada conta com o conector Tipo 2 - CCS2, o tipo mais comum no Brasil. Assim, será mais fácil encontrar pontos de recarga.