Con elevados niveles de potencia y desempeño, asociados a alta capacidad de carga, el Vertical High Thrust es un motor apto para cumplir los criteriosos requisitos normativos de API (American Petroleum Institute). Con eje sólido o hueco, opción de trinquete de no reversión, sistema de transferencia de calor optimizado, menor vibración y mayor capacidad de empuje, es una solución que carga toda la calidad y confiabilidad WEG.
Vertical y compacto para optimizar el espacio en la planta
El Vertical High Thrust es un producto innovador que cuenta con dos soluciones patentadas en el sistema de lubricación. Tiene como diferencial un depósito de aceite modular, con diseño y sistema de intercambio térmico que torna más práctica la operación, ayuda a disminuir la temperatura y amplía la vida útil del rodamiento, mejorando el desempeño y la vida útil del motor. Todo eso con el objetivo de optimizar el espacio en la planta, debido a su instalación vertical, además de facilitar y reducir la necesidad de mantenimiento constante.
Disponible en baja y media tensión, con potencia de hasta 1.500cv, esta línea tiene un exclusivo sistema que garantiza alta capacidad de apuntalamiento para aplicaciones verticales. Fuerte y versátil, sus atributos lo hacen ideal para aplicaciones en los sectores de petróleo y gas, agua y saneamiento. La mejor combinación entre durabilidad, eficiencia y optimización de espacio, además de la calidad, asistencia y soporte WEG que el mundo entero reconoce.
Vertical High Thrust. desempeño elevado a la máxima eficiencia.
¡Mire el vídeo y sepa más!