Los Hidrogeneradores GH20 son proyectados para satisfacer el creciente mercado de las CGH (centrales hidroeléctricas). Su estructura es más ligera y compacta en comparación con la línea GH10 anterior, con una reducción de aproximadamente 70% en volumen y 40% en longitud.

Esta reducción permite la optimización de la central eléctrica a un ritmo un 30% más pequeño, reduciendo significativamente las inversiones en instalaciones de infraestructura.

Otra ventaja de la línea de Hidrogeneradores GH20 es la posibilidad de montar de forma deslizante el grupo generador de turbina en la fábrica, lo que reduce el tiempo y los costos de montaje en campo.

Además, hay otras características que hacen que la línea GH20 Hydro sea más competitiva y se pueden destacar:

  • Excitación sin escobillas (sin escobillas y anillos colectores)

  • Baja y media tensión (optimización de instalaciones eléctricas)

  • Impregnación VPI con resina epoxi

  • Dimensionado según la velocidad nominal de la turbina

  • Rodamientos lubricados con grasa o aceite

  • Diseño de rodamientos según cargas axiales y radiales de turbina

  • Mantenimiento reducido

  • Inercia dimensionada basado en características de turbina y circuito hidráulico

  • Volante de inercia montado en la parte posterior del generador

  • Pruebas de generador de fábrica (prueba de eficiencia y prueba de aumento de temperatura)

 

Principales características técnicas:

  • Potencia de salida: 300 a 3900 kVA

  • Nº de polos: 6 a 16

  • Frecuencia: 60 o 50 Hz

  

Para obtener más información sobre la línea GH20 Hydro, haga clic aquí.