WEG firmó una asociación con KIA Brasil y se convirtió en proveedora homologada para el suministro de soluciones de recarga para los clientes de la fabricante, que lanzó el nuevo EV5, el primer modelo 100% eléctrico de la marca para el mercado brasileño.
El acuerdo incluye la entrega de estaciones de recarga en el modelo WEMOB® WALL para los primeros 300 clientes que adquieran el EV5. Las estaciones de recarga en corriente alterna (CA) y las estaciones de recarga rápida en corriente continua (CC) de 30, 40, 60 y 80 kW también están disponibles entre los productos homologados.
En las concesionarias se instalarán las estaciones de recarga en los modelos WALL y PARKING, posibilitando la recarga a 7,4 kW y 22 kW, respectivamente, permitiendo a los clientes de la marca interactuar con los productos. Estos modelos son proyectados para atender la demanda de recarga semi rápida de los vehículos eléctricos, garantizando que los clientes puedan disfrutar de un servicio ágil y seguro durante sus visitas a los talleres.
Los modelos WALL y PARKING son inteligentes, ideales para residencias, condominios y establecimientos comerciales, con la capacidad de conectarse a internet y a plataformas de gestión para el cobro o reparto del consumo de cada usuario. Además, permiten el control de acceso mediante tarjetas de proximidad (etiquetas RFID) o aplicaciones móviles, posibilitando el control de la demanda de energía a través del WEMOB® Smart Charging System. La tecnología disponible en el cargador también permite el uso de una aplicación para monitoreo, lo que permite a los clientes de KIA visualizar la información de las estaciones de recarga en tiempo real y en la palma de su mano a través de la aplicación para smartphones WEMOB® EV Drivers, con duplicación de pantalla en Apple CarPlay y Android Auto de los vehículos eléctricos.