O gerador síncrono SPI 1120 durante a instalação na usina

Recentemente, a WEG forneceu à EGESIM Enerji Elektromekanik VE Elektrik Taahhut, líder de projetos de Geração de Energia em regime turnkey totalmente integrados com Engenharia, Aquisição e Construção (EPC), um gerador síncrono pressurizado Modelo SPI 1120, para um projeto de uma nova usina de energia geotérmica localizado na província de Buharkent / Aydin, na Turquia.

Com 18.389kVA, 1500rpm, 11.000V e 50Hz, esse gerador pressurizado será acoplado a um turbo-expansor Atlas Copco.

Em termos de operação, o vapor do subsolo aciona o turbo-expansor, que aciona o gerador WEG e, assim gerando energia elétrica. Devido à presença de gás H2S (sulfureto de hidrogênio), um gerador pressurizado (Exp) foi projeto para apresentar uma pressão interna maior que a externa, evitando o contato do sulfureto de hidrogênio com as partes internas do gerador.

Em relação à disponibilidade, existem poucos países que têm esse recurso natural. Portanto, esses projetos são sempre muito disputados pelos fornecedores de equipamentos elétricos. Turquia, Islândia, alguns países da América do Sul e Ásia são os países que podem aproveitar esse recurso natural.

Para a EGESIM, o gerador síncrono de alta eficiência representa um produto chave entregue a uma usina de energia renovável e garante um nível de produção de energia limpa em larga escala.

Este é o primeiro pedido de compra feito pela EGESIM, onde a Atlas Copco recomendou a WEG devido aos suprimentos tradicionais feitos anteriormente a eles para projetos semelhantes.

A EGESIM destaca-se assumindo o papel de EPC completo ao fornecer um projeto turnkey ao cliente final Limgaz Buharkent Jeotermal.

A vida útil estimada desta usina é de 20 a 25 anos. Quando se trata de geração de energia, onde a demanda de consumo tende a aumentar ao longo dos anos, o retorno sobre o capital investido pelo consumidor final ocorrerá muito antes desse período.

Sobre a geração de energia geotérmica:

É a utilização da energia térmica (calor natural) disponível na terra que é convertida em eletricidade com um gerador através de um fenômeno chamado de indução eletromagnética. As vantagens decorrentes desse processo incluem índice de produção de alta eficiência energética, baixas emissões de CO2 e, quando comparado a combustíveis fósseis, é considerado como uma energia renovável.