The manufacture of WEG electric motors started with the combined skills of an electrician, an administrator and a mechanic, which resulted in the production of the first WEG electric motor. Since then, that is what guides us to produce more efficient machines, designed with the most advanced technologies. All that because, regardless of the market segment, WEG keeps dedicated research and innovation initiatives to produce highly efficient electric motors, which guarantee the production reliability for your industry.
WEG ofrece diversas soluciones con motores eléctricos y reductores, como motores de ímanes permanentes, antimicrobióticos y pinturas resistentes a la corrosión y nuevas tecnologías para la Industria 4.0, como, por ejemplo, el WEG Motor Scan. Son productos proyectados específicamente para cualquier aplicación en la Industria de Alimentos y Bebidas.
Estes sistemas para a indústria de alimentos e bebidas contam com diversas soluções WEG, como os motores para ventilação em aviários e para secagem de grãos, além do WECM que também atende túneis de congelamento, condensadores e evaporadores. O motor W12 pode ser utilizado com redutores, bombas e ventiladores, enquanto a linha W22 oferece toda sua versatilidade e eficiência. Desenvolvido para os sistemas de exaustão e bombeamento de grande porte, está o W60, um motor com altos níveis de eficiência energética, ideal para aplicações de alta rotação.
As aplicações que requerem processo contínuo de lavagem e manuseio de proteína animal, como bovina, suina, ovina e aves, exigem equipamentos seguros. A WEG oferece soluções como os motores encapsulados washdown Hydroduty e Picker Plus, e motores washdown de uso geral Hydrowash, Shark e W22 Wash, que apresentam NobaC®, pintura exclusiva WEG com propriedades antimicrobianas.
A WEG entende a demanda de equipamentos para preparação e processamento dos insumos, e por isso, desenvolve motores para aplicações específicas da indústria de alimentos e bebidas, garantindo o melhor desempenho para todas as necessidades deste segmento.
Aplicações como compressores de amônia, extrator de óleo, centrífugas, agitadores e locais com presença de gás inflamável demandam por soluções específicas que atendam com toda a confiabilidade e segurança o funcionamento das indústrias de alimentos e bebidas.
Estes sistemas contam ainda com motores como o W60, com design compacto e fluxo de ar otimizado, dedicados para bombas, ventiladores, compressores, prensas, calandras e emulsificadores. O destaque é o W22 Cooling Tower, utilizado na torre de resfriamento, com a aplicação de ventiladores.
Os motorredutores como o WG20, Magmax e GSA, em combinação com os motores para redutor e o novo W12 são próprios para aplicações como transportadores de rolos e máquinas de laminação, agitadores, guinchos, elevadores, picadores, esteiras transportadoras, entre outros. Algumas aplicações podem receber uma pintura especial antimicrobiana, resistente à corrosão, importantes para a indústria de Alimentos e Bebidas.
Estes motores elétricos atendem às necessidades das áreas classificadas pois são fabricados conforme normas industriais vigentes, tanto nos padrões NEMA como para IEC. Os equipamentos possuem certificação dos principais organismos de certificação de produtos (OCP) mundiais, além de contar com altos padrões de segurança, essenciais para as Zonas 1 e 2. Possuem construção robusta e representam o que há de mais moderno para o acionamento de equipamentos com a presença de atmosferas explosivas na forma de gás ou vapor.
Faça o download do nosso catálogo e conheça mais sobre nossas soluções para o segmento de alimentos e bebidas.
Download