Investir dans la modernisation de l'industrie avec des solutions complètes et intégrées peut entraîner des économies de consommation d'énergie par rapport aux installations plus anciennes, contribuant ainsi à la durabilité des organisations. Dans ce contexte, l'utilisation de l'automatisation et des technologies de pointe, telles que les moteurs synchrones à aimant permanent et les variateurs de fréquence (VFD), permettent d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique des industries.
En partenariat avec SEBA, un distributeur WEG situé dans l'ouest de la France, WEG a développé et mis en œuvre une solution personnalisée pour remplacer un ancien système d'entraînement afin de répondre aux besoins d'un acteur mondial du secteur métallurgique. Outre les économies d'énergie, le client recherchait une plus grande flexibilité et l'amélioration de l'automatisation de ses processus. À cette fin, les variateurs ont été installés dans une armoire, une structure conçue pour abriter et protéger les composants électroniques conformément aux exigences du client final.
Sur la base des résultats des tests antérieurs, l'entreprise a fourni des moteurs de la gamme WMagnet d'une puissance de 37 kW, 1500 tr/min. Ces moteurs synchrones à aimants permanents se distinguent par leurs économies d'énergie et leur compacité. WEG a également fourni quatre variateurs de vitesse CFW500, conçus pour contrôler la vitesse des moteurs électriques et permettre des ajustements précis de la rotation.
Pour l'intégration en armoire, WEG Autrial, site de fabrication en Espagne, a conçu une structure entièrement personnalisée pour l'automatisation et la distribution de l'énergie électrique - une solution flexible qui favorise les économies d'énergie. En outre, les paramètres peuvent être facilement ajustés à partir de l'interface du VFD. Connectés, ils communiquent avec les principaux réseaux de bus de communication industriels.
Parmi les besoins du client auxquels les solutions WEG ont apporté une solution, on peut citer les points suivants :
- Amélioration de l'efficacité énergétique de 83% à plus de 95% ;
- Solution interchangeable sur toute la gamme des moteurs synchrones compacts pour limiter les modifications mécaniques nécessaires à la base existante ;
- Facilité des essais en usine et sur le terrain ;
- Fourniture d'une solution d'automatisation intégrée pour répondre aux exigences et spécifications combinées du client.
Depuis des années, WEG donne la priorité à l'efficacité énergétique dans toutes ses solutions. En ce qui concerne les moteurs électriques, l'entreprise produit plus de 70 000 moteurs par jour dans le monde entier, avec des niveaux d'efficacité allant jusqu'à IE5. Une référence en matière d'efficacité énergétique.