A linha completa de redutores planetários G3 da WEG está entre as mais robustas e capazes de operar até 10 anos safras sem manutenção. Fabricado no Brasil pela TGM do Grupo WEG e distribuído pela ZEST WEG, subsidiária da WEG na África Subsaariana, as unidades desses redutores estão operando com sucesso em usinas de açúcar no Zimbábue e em Angola.
O torque de saída dos redutores planetários varia de 400 kNm a 10.000 kNm. Os rolamentos possuem tratamento de superfície Black Oxide e são dimensionados para uma vida útil L10h ≥ 100.000 horas de acordo com a ISO 281 e um fator de serviço ≥ 2, o que contribui para sua eficiência e segurança.
Esses redutores são populares em aplicações de acionamento central em difusores e usinas de açúcar, onde também são usados como transmissões de potência e sem pinhão.
Além de sua alta eficiência mecânica e conjuntos de engrenagens e rolamentos robustos, os redutores são flexíveis na instalação. O sistema hidráulico de alto desempenho apresenta filtragem de óleo lubrificante de qualidade, com elementos de filtro absoluto de 10 mícron e trocador de calor ar-óleo para um resfriamento ideal.
O sistema pioneiro de monitoramento eletrônico verifica as variáveis de temperatura do óleo, pressão e vibração para garantir que o redutor não seja submetido a um torque excessivo. Isso garante uma operação suave e confiável dentro de limites definidos, permitindo o uso ideal do equipamento e reduzindo os custos de manutenção.
Comprometida com a qualidade e a responsabilidade ambiental, a TGM Grupo WEG possui as certificações ISO9001 e ISO14001. O moderno complexo industrial da empresa inclui centros de usinagem de engrenagens, fresadoras, retificadoras, departamento de fabricação de rolamentos, laboratório de análise de óleo lubrificante e unidade de montagem e teste de redutores e multiplicadores.