La división de negocios del grupo WEG a cargo de la fabricación de grandes máquinas eléctricas WEG Energía ha ampliado estratégicamente la plataforma de motores W60 existente hasta la carcasa IEC 1000 (NEMA 1600) y potencias hasta 16.000 kW (21.500 HP).
El tradicional fabricante global de motores eléctricos WEG, acaba de complementar la ya existente línea de motores W60, diseñada para la mayoría de las aplicaciones industriales como compresores, bombas, ventiladores y otros, asegurando un alto rendimiento y fiabilidad incluso bajo las más severas condiciones de operación.
Disponible en tres configuraciones de refrigeración tales como abierto, autoventilado (IC01, WP-II); cerrado, aire-aire (IC611, (TEAAC) o agua-aire (IC81W, TEWAC), esta línea de productos ofrece un diseño compacto, componentes ligeros, dimensiones reducidas y piés que ahorran un espacio valioso en el soporte o la base donde se instalan, haciendo de este W60 el motor modular más compacto que se ofrece en el mercado.
Para asegurar una operación duradera, el nuevo W60 fue diseñado utilizando los softwares más avanzados, lo que ha dado como resultado una estructura sólida que permite operar en los ambientes más severos, además de ser apto para aplicaciones de alto impacto y alta velocidad.
Además de eso, los rodamientos de bolas son estándar hasta la carcasa 560 incluso en los motores de 2 polos. Su diseño compacto permite la utilización de rodamientos de bolas antifricción, lubricados con grasa, que otros motores no tienen. Los cojinetes de deslizamiento son estándar para motores más grandes de 2 y 4 polos y están disponibles cuando sean requeridos para toda la gama.
En términos de configuración electrónica, el W60 es fácilmente adaptable a cualquier Variador de Frecuencia de media tensión disponible en el mercado. El producto también está apto a funcionar sin limitación de velocidad hasta velocidad nominal por diseño estándar. Un aislamiento optimizado está disponible cuando combinado el uso con Variador de Frecuencia de media tensión.
Las características estándar son las siguientes:
• Potencias nominales: 500 hasta 16.000 kW (700 hasta 21.500 HP)
• Número de polos: 2 hasta 12
• Tamaños del carcasa: IEC 450 hasta 1000 (NEMA 70 hasta 160)
• Tensión: 2300 hasta 13.800 V
• Frecuencia: 50 o 60 Hz
• Tipo de enfriamiento: IC01, IC611 y IC81W (WP-II, TEAAC y TEWAC)
• Grado de protección: IP24W hasta IP55
• Configuración de montaje: horizontal
• Tipo del cojinete: rodamientos de bola o de deslizamiento
• Tipo de arranque: D.O.L (directo) o Variador de Frecuencia
• RTD PT-100, dos por fase
• RTD PT-100, uno por rodamiento
• Resistencias de calentamiento
• Rotor de barra de cobre
• Sistema de aislamiento VPI global
• Clasificación del área: seguro o peligroso (Ex-n, Ex-t, clase I Div. 2, , Clase II. Div. 2)
Más información sobre este producto están disponibles en: www.weg.net