WEG ha suministrado recientemente estaciones de carga ultrarrápida y productos relacionados para la infraestructura de distribución de energía de la nueva fábrica de autobuses de Mercedes Benz, en São Bernardo do Campo, estado de São Paulo.
Además de suministrar a la nueva planta de fabricación su línea BWW de barras colectoras blindadas, WEG equipó la fábrica para la recarga de vehículos eléctricos con la instalación de tres estaciones de carga ultrarrápida de la línea WEMOB - WEG Electric Mobility, tipo Estación 150kW, ideal para carga de vehículos pesados ultrarrápidos estándar, modelo CCS2-DC.
Capaces de recargar completamente las baterías de los autobuses eléctricos en tres horas, las estaciones pueden soportar estándares de carga de alta tensión, mientras mantienen una potencia constante, lo que brinda una experiencia de carga excepcional para todos los vehículos eléctricos. Las estaciones también cuentan con un control de acceso seguro a través de RFID o aplicaciones, medidores de energía y todos los dispositivos de protección incorporados para un procedimiento de recarga seguro.
Las barras colectoras blindadas instaladas en la nueva planta de fabricación de Mercedes son productos ideales para la infraestructura eléctrica de la industria automotriz, ya que permiten disposición de reajustes rápidos sin la necesidad de cambios complejos en la red de distribución de energía. Diseñadas para aplicaciones en interiores, las barras colectoras son seguras, resistentes, compactas, flexibles y modulares. Las barras conductoras son completamente recubiertas con estaño mediante un proceso de electrólisis, lo que brinda una protección total contra los óxidos metálicos conductores y evita la corrosión galvánica en las conexiones.
“Crear soluciones para un mundo sustentable que satisfagan las necesidades de la industria automotriz es parte de nuestro compromiso de convertir la movilidad eléctrica en una realidad en Brasil”, dice Manfred Peter Johann, Director Superintendente de la Unidad de Negocios de WEG Automatización.