Al final de marzo de este año, fue liberado el nuevo tramo de la “Rodovia de los Tamoios”, entre Caraguatatuba y São José dos Campos/SP. Con 21,5 km de extensión, el recorrido cuenta con 4 túneles que sumados llegan a 12,8 km, siendo uno de ellos el más largo de Brasil con más de 5,5 km de extensión.
Los equipos y sistemas de ventilación para renovación del aire fueron suministrados por la fabricante FanTR. La empresa desarrolla y fabrica ventiladores axiales para sistemas de ventilación subterránea, túnel de viento, intercambiadores de aire industriales y sistemas de enfriamiento.
Todo el proyecto fue desarrollado y validado de forma integrada entre la fabricante de los ventiladores, la constructora y la consultoría Amberg Engineering de Suiza. Para esta validación, inclusive, fue realizada una prueba oficial del sistema de ventilación, simulando un incendio en el interior del túnel más largo, conforme los estándares normativos internacionales.
Para ser homologados para esta aplicación, los motores en conjunto con los ventiladores precisan ser aprobados en ensayos destructivos realizados en un laboratorio certificador en Francia.
El suministro contó con 16 motores de 30kW para el túnel de servicio, 54 motores de 110kW para el túnel principal y 6 motores de 110kW para la extracción masiva de humo, en caso de incendio, totalizando 76 motores eléctricos, todos de la línea W22 Smoke Extraction.
Eficiencia y seguridad con el W22 Smoke Extraction
Los motores de la línea W22 Smoke Extraction fueron desarrollados para asegurar la circulación de aire en ambientes cerrados y proyectados para operar incluso en condiciones adversas, como en casos de incendios, en franjas de temperatura de 200 °C, 300 °C o 400 °C, por hasta 2 horas. De esa forma, garantizan la extracción de humo del ambiente y permiten el libre acceso a las salidas de emergencia para la segura evacuación del local.
WEG, mundialmente reconocida por la excelencia en el proyecto y fabricación de motores eléctricos, es también sinónimo de calidad y confiabilidad cuando el asunto es la seguridad de las personas y de las operaciones.