El tema de las subestaciones digitales y la aplicación del bus de procesos según la norma IEC-61850 ya son una realidad en el Sistema Interconectado Nacional (SIN). WEG, como proveedor de sistemas de protección y control (SPCS), tiene en su cartera varios proyectos que ya aplican este tipo de tecnología. Uno de ellos es la Subestación Vilhena 230/138/69/13,8kV, etapa de implementación de los reactores de barra de los vanos HX-6RB-02 e IX-6RB-03 de 230kV – 60MVAr, la primera subestación digital energizada y fabricada por WEG en una Transmisora de Energía.

Se energizó el reactor de barras 6RB-02, utilizando la solución digital en el SPCS para este equipo. Es decir, se instalaron IEDs (Dispositivos Electrónicos Inteligentes - relés de protección y control), MUs (Unidades de Fusión - unidad de adquisición de datos para digitalizar señales analógicas de transformadores de corriente, transformadores de potencial y señales binarias de equipos en el patio) y un bus de procesos, utilizando los protocolos de comunicación descritos en la norma IEC 61850 (Sampled Values, GOOSE, MMS) y el protocolo de redundancia PRP según la norma IEC-62439.

Las Unidades de Fusión se montaron en paneles específicos (con pared doble, pintura blanca, clasificación IP-65, entre otras características) para ser instaladas en el patio de la subestación, proporcionando un mejor control térmico interno al panel. Los IEDs, interruptores y GNSSs se montaron en paneles convencionales de protección y control y se ubicaron en la sala de control. Ahora, toda la transferencia de datos se realiza mediante cables de fibra óptica, que reemplazan a los cables de comando y control, reduciendo el tiempo de implementación y puesta en marcha.

Es importante destacar que, para este tipo de solución, es necesario realizar pruebas exhaustivas para certificar y garantizar el correcto funcionamiento del bus de procesos. Después de llevar a cabo las pruebas de aceptación en fábrica (TAF), el sistema está completamente configurado y probado según los proyectos funcionales, lógicos, arquitectónicos y mapas de red, garantizando un correcto funcionamiento. Después de esta etapa, se realizan pruebas de avalancha de señales junto con la inyección de sobrecarga de mensajes y simulación de fallas en la red para evaluar el comportamiento del sistema y verificar la correcta actuación de las protecciones.

WEG cuenta con software y hardware, algunos de los cuales fueron desarrollados mediante tecnología propia, para ser utilizados en esta fase, además de contar con un sistema de monitoreo de red. De esta manera, WEG contribuye al Sistema Interconectado Nacional (SIN) proporcionando lo último y lo más avanzado en sistemas de protección y control, tanto para las subestaciones de transmisión integradas en el SIN como para las subestaciones de generación, distribución, industriales, móviles y skids.