De manera similar a otros segmentos clave del mercado, Alimentos y Bebidas se convirtió en un segmento objetivo para WEG por su importancia y potencial. Considerada como uno de los subsegmentos en crecimiento dentro de la plataforma Alimentos y Bebidas, la acuicultura le da a WEG la posibilidad de utilizar sus productos en una amplia gama de aplicaciones.

Prueba de esto es el suministro realizado por la Operación Comercial de WEG desde Ecuador, en alianza con el fabricante de bombas ecuatoriano Delta Delfini, para un proyecto de cultivo de camarón en Arabia Saudita.

El paquete de WEG incluyo 13 motores eléctricos W50, 480kW, 6 polos, carcasa 400; 13 tableros eléctricos con arrancadores suaves SSW06; un paquete de repuestos; así también, se incluyó un motor de repuesto para stand-by.

Los equipos comerciales e ingeniería de Delta Delfini y WEG unieron esfuerzos para implementar el diseño del proyecto para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. Todos los productos se ensamblaron y probaron en el sitio del OEM en Ecuador y luego se enviaron directamente al sitio de trabajo del usuario final en Arabia Saudita, donde fueron aplicados en las estaciones de bombeo.

Cada estación de bombeo cuenta con motores eléctricos WEG con pintura especial aptos para operar a 50°C de temperatura ambiente. El proyecto cuenta con dos paneles principales y once secundarios. Cada panel incluye un arrancador suave, pantalla táctil, PLC, convertidor serie Ethernet, botones de luz y seguridad, garantizando la operatividad de todo el sistema. 

Tras la instalación con acceso a Internet en las estaciones de bombeo, el usuario final disfrutará del beneficio de monitorear remotamente cada panel a través de la pantalla táctil de fácil acceso de WEG.

Este proyecto demuestra la experiencia y la capacidad de WEG para proporcionar productos y soluciones de vanguardia para las aplicaciones más exigentes, así como para establecer asociaciones comerciales duraderas con fabricantes de bombas de renombre como Delta Delfini.

 

Sobre Delta Delfini

Delta Delfini es una empresa ecuatoriana fundada en 1966, que diseña y ensambla bombas axiales y mixtas, turbinas hidráulicas francis y pelton, ventilación y refrigeración industrial.