O sistema de acionamento WEG, composto por motores de indução da linha W60 de 5000 kW 4160V 8 polos, e por inversores de frequência de média tensão MVW01 com cubículo de entrada, controla um moinho semi-autógeno (SAG) na mina de ouro de Meliadine, que fica na Província de Nunavut, no norte do Canadá.
O moinho SAG é o principal equipamento da planta, pelo processo de moagem do minério extraído e, portanto, necessita que os equipamentos utilizados para a sua propulsão e controle apresentem altíssima confiabilidade e disponibilidade.
A combinação do motor de indução com inversor de frequência WEG entrega para o cliente uma solução simples, versátil e confiável, reduzindo as necessidades de manutenção e o tempo de parada, possibilitando também a implementação de diversas proteções e a otimização geral do processo.
O inversor de frequência garante uma operação suave e sem estresse mecânico ou impactos na rede elétrica durante a partida e operação. Através de seu controle de velocidade o inversor possibilita que o moinho opere no ponto de operação ótimo do sistema, proporcionando maior qualidade de moagem e oferecendo economias de energia significativas.
O inversor de frequência de média tensão MVW01 foi escolhido devido à sua arquitetura moderna e simplificada, uma solução desenvolvida graças à utilização de componentes de potência de média tensão e aos mais de 30 anos de experiência da WEG trabalhando com inversores de frequência. A solução possui ainda funções específicas que melhoraram o processo e evitam problemas comuns neste tipo de aplicação, tais como:
Função Frozen Charge (detection & release): evita danos na estrutura do moinho devido a possibilidade de haver materiais grudados na parede da estrutura do moinho no momento da partida;
Função Positioning: efetua o posicionamento rápido e automático do moinho baseado no ângulo ou referência linear e também permite a rotação em baixas velocidades (creeping) para facilitar a manutenção e a troca de componentes;
Função Roll Back: o inversor controla automaticamente o retorno do moinho de forma suave até a posição de descanso onde velocidade e torque são nulos e com o moinho balanceado.
Além da expertise técnica comprovada para este tipo de aplicação, a WEG também mostrou a capacidade de cumprir os prazos de entrega acordados com o cliente, um outro ponto crítico neste fornecimento devido às condições meteorológicas desta região. No inverno, a temperatura local pode atingir -48°C e, devido ao clima polar, o transporte por navio até o local só é possível durante algumas semanas do ano.
Em função da baixa temperatura, o armazenamento, instalação e comissionamento dos equipamentos também foram um desafio à parte. A WEG conta com o importante diferencial de poder efetuar todos os testes necessários no sistema completo em de Jaraguá do Sul (SC), principal planta de fabricações de seus equipamentos de média tensão. Estes testes, que podem ser efetuados em diferentes laboratórios com capacidade de até 20 MVA, demandam que os equipamentos sejam previamente interligados, verificados e colocados em carga nominal, permitindo a identificação e a resolução de algumas dificuldades normalmente encontrados somente no momento da instalação no site do cliente. Desta forma, todo o processo de instalação e comissionamento foi completado com êxito para este fornecimento.