A exemplo de outros segmentos-chave do mercado, Alimentos e Bebidas tornou-se um segmento-alvo da WEG por sua importância e potencial. Tida como um dos subsegmentos em crescimento dentro da plataforma de Alimentos e Bebidas, a aquicultura dá à WEG a possibilidade de utilizar seus produtos nas mais diversas aplicações.

Prova disso é o presente fornecimento feito pela Operação Comercial da WEG no Equador, em parceria com a fabricante equatoriana de bombas Delta Delfini, para um projeto de fazenda de camarão na Arábia Saudita.

O escopo de fornecimento da WEG incluiu 13 motores elétricos da linha W50, 480kW, 6 polos, carcaça 400; 13 painéis elétricos com soft-starters SSW06; um pacote completo para reposição de painel; bem como um motor para reposição também foi incluído.

As equipes de engenharia e comercial da Delta Delfini e WEG uniram esforços para implementar a concepção do projeto que garantisse o bom funcionamento dos equipamentos. Todos os produtos foram montados e testados nas instalações do OEM no Equador e, em seguida, enviados diretamente para o local de trabalho do usuário final na Arábia Saudita, onde serão aplicados nas estações de bombeamento.

Cada estação de bombeamento conta com motores elétricos WEG com pintura especial, adequados para operar em temperatura ambiente de 50°C. O projeto conta com dois painéis principais e onze secundários. Cada painel inclui soft-starter, tela touch screen, PLC, conversor serial Ethernet, botões de segurança e luz, garantindo a operabilidade de todo o sistema.

Ao instalar o acesso à Internet nas estações de bombeamento elevatórias, o usuário final terá o benefício de monitorar remotamente cada painel através da tela touch screen WEG de fácil acesso.

Este projeto atesta a expertise e capacidade da WEG em fornecer produtos e soluções de última geração para as mais exigentes aplicações, além de construir parcerias comerciais duradouras com renomados fabricantes de bombas como a Delta Delfini.

 

Sobre a Delta Delfini

A Delta Delfini é uma empresa equatoriana fundada em 1966, que projeta e monta bombas de fluxo misto e axial, hidro turbinas Francis e Pelton, ventilação industrial e refrigeração.