SONEDE (Empresa Nacional de Explotación y Distribución de Agua) ha seleccionado a WEG para llevar a cabo este proyecto que salva vidas. La planta desaladora ofrece una capacidad de tratamiento de 50,000 m3 / d (ampliable a 75,000 m3 / d). La desalación de agua de mar, a diferencia del agua fósil, es respetuosa con el medio ambiente. Este nuevo recurso alivia nuestras reservas hidrogeológicas y consecuentemente nuestro planeta.
La estación de bombeo, utilizada para la captación de agua de mar, cuenta con 3 unidades eléctricas. Una unidad con potencia de 630 kW, suministrada por la línea de motores W50 de WEG, ofrece un caudal de bombeo de 2400 m3 / h.
En el edificio de pretratamiento, los motores de la línea W60 con carcasa 560 (IEC) proporcionan 2040 kW para garantizar el correcto funcionamiento de las bombas de alta presión (HPP). Los motores de media tensión W50 y W60 son diseñados para garantizar un rendimiento y una fiabilidad excelentes en condiciones severas. Los motores WEG están presentes desde la captación de agua de mar hasta la estación de refuerzo.
El proyecto de diseño y construcción, ejecutado al 50% por Aqualia y GS Inima, también incluye los sistemas de captación y descarga de agua de mar, una planta de desferrización, una estación de bombeo de agua y el suministro e instalación de las tuberías de conexión a la red de distribución existente.
El déficit hídrico es un tema importante, al igual que la construcción de un futuro sustentable y respetuoso. Esta colaboración con SONEDE es un motivo de orgullo para WEG, un proveedor importante para el mundo actual y del futuro.