Foto: Hidrogerador GH20 Hydro
Os hidrogeradores GH20 Hydro foram desenvolvidos para atender ao crescente mercado de CGH’s (Centrais Geradoras Hidrelétricas). São geradores mais leves e compactos em relação a linha anterior, apresentando uma redução de até 70% no volume e 40% no comprimento.
Esta redução permite uma otimização da casa de força, que pode ter sua área até 30% menor, reduzindo significativamente os investimentos nas obras civis.
Outra vantagem da linha GH20 Hydro é a possibilidade de montagem do conjunto Turbina-Gerador em skid na fábrica, reduzindo o tempo e os custos de montagem em campo.
Além disso, possui outras características que tornam a linha GH20 Hydro mais competitiva podem ser destacadas:
Excitação brushless (sem escovas e anéis coletores)
Baixa e média tensão (otimização da instalação elétrica)
Impregnação VPI com resina Epoxi
Dimensionado de acordo com a rotação de disparo da turbina
Mancais de rolamentos a graxa ou óleo
Dimensionamento dos mancais conforme as cargas axiais e radiais da turbina
Manutenção reduzida
Inércia dimensionada com base nas características da turbina e do circuito hidráulico
Volante de inércia montado na traseira do gerador
Ensaios do gerador em fábrica (ensaio de rendimento e ensaio de elevação de temperatura)
Principais características técnicas:
300 a 3.900 kVA
6 a 16 polos
60 ou 50 Hz
Foto:Conjunto Turbina-Gerador em skid
Para saber mais sobre a linha GH20 Hydro, clique aqui ou envie uma mensagem para energia@weg.net.