Uno de los cuatro motores operados por SABESP en la Estación de levantamiento Santa Inês, responsable de bombear agua en el Sistema Cantareira, fue totalmente renovado por WEG. El objetivo del proyecto fue reparar el rotor y el estator del motor con 20.000 HP, 10 polos y 13,2 kV. Los desafíos de este proyecto fueron el enorme tamaño físico del equipo y el corto plazo de ejecución para completar la instalación. El contrato del proyecto fue requerido a unidad de WEG São Bernardo do Campo para montar y hacer el Start-up de este motor en la planta, y tuvo sólo 80 días para completar el proyecto.
A pesar de la reciente sequía de São Paulo, el Sistema Cantareira recibe agua de otras represas que permite al motor de la bomba reparada distribuir agua a la población de la zona. "El proyecto restableció las condiciones normales de funcionamiento del sistema de producción Cantareira y se aseguró el suministro ininterrumpido de agua para la región metropolitana de São Paulo, proporcionando un suministro continuo de agua para casi nueve millones de personas", dice Carlos Roberto Dardis, Gerente de Recursos Hídricos para la Región Norte Metropolitana.
SABESP es responsable del suministro de agua de 14 millones de personas en la ciudad de São Paulo y otras 62 ciudades del estado de São Paulo. Además del suministro de agua, la compañía también opera la recolección y tratamiento de aguas residuales en 364 ciudades en lo estado de São Paulo.
Acerca del producto: Reparación del rotor y el estator de un motor de 20.000 HP, 10 polos, 13,2 kV. Montaje y Start-up de realizados en la planta.