WEG ha desarrollado un recubrimiento innovador para su uso en entornos altamente corrosivos, que proporciona una mayor durabilidad al activo, aumentando la vida útil hasta cuatro veces en comparación con las tecnologías actuales. Esta tecnología de recubrimiento, que ya está siendo probada y aplicada en algunas plataformas offshore, reemplaza a los recubrimientos tradicionales, facilitando el mantenimiento de los equipos y estructuras donde se aplica, y proporciona una resistencia mucho mayor en comparación con los planes protectores actualmente adoptados.
Los primeros proyectos de mantenimiento offshore con la nueva tecnología ya están en marcha, y las pruebas realizadas confirman el rendimiento de la nueva línea comercializada por WEG bajo la marca WrapX®. Han sido dos años de investigación e inversiones de más de R$ 1,5 millones, además de equipos, pruebas de rendimiento y entrenamiento técnico.
La línea WrapX® utiliza recubrimientos elastoméricos de alto rendimiento que prolongan la integridad del activo. En el caso del mantenimiento de válvulas y bridas, que requieren intervenciones constantes, los productos pueden ser fácilmente removidos y reaplicados. Según el Director Superintendente de WEG Tintas, Rafael Guerreiro Torezan, el WrapX® "permite la liberación de grandes áreas donde se aplicará en pocas horas, a diferencia de los procesos actuales donde el mantenimiento del activo se extiende durante varios días". Y agrega: "se trata de una tecnología sustentable con un contenido de sólidos del 100%, y que, además del sector de petróleo y gas, se puede aplicar en otros entornos de corrosión severa, como minería, siderurgia y celulosa".
La aplicación fue desarrollada con el apoyo del área de Tecnologías para Materiales y Corrosión del Centro de Investigación e Innovación de Petrobras (Cenpes), que fomenta el desarrollo de tecnología en el país, impulsando iniciativas orientadas a la innovación y sustentabilidad.