Con una gama completa de productos para la industria del agua, las soluciones WEG se destacan por la eficiencia y flexibilidad de sus proyectos eléctricos y mecánicos, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diversas aplicaciones.
Diseñado para transportar 470 millones de metros cúbicos de agua anualmente desde varias presas, el canal Majerda - Cap-Bon es una importante inversión para Túnez. Esta estación de bombeo cubre la demanda de agua potable de grandes ciudades como Tunis. Además, el canal también tiene otros dos propósitos: el riego de las áreas agrícolas de El Mghira, Mornag y Cap-Bon y el suministro de los acuíferos de Khlidia y Cap-Bon.
La estación de Béjaoua, con una potencia eléctrica total de 4.400 kW, está equipada con varias bombas con un caudal de 2 m³/s. La Empresa de Abastecimiento y Canal de Agua del Norte, SECADENORD, trabaja para mejorar la capacidad de trasvase del canal, atendiendo así las crecientes demandas de agua.
Para este proyecto, WEG suministró dos motores verticales de media tensión de la línea Master, modelo MAR, carcasa 450, 550 kW, 6.300 V, 50 Hz, 8 polos, IP55. Estos motores se instalaron en la octava bomba de la estación.
Los motores de la línea Master de WEG se destacan por la flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico. Son motores versátiles que permiten diferentes configuraciones, pudiendo ser aplicados en ambientes hostiles, que exigen alta resistencia y durabilidad, adaptándose a diferentes aplicaciones. Ofrecen facilidad para implementar cambios en sus diseños, lo que les permite ser completamente intercambiables con los motores existentes, lo que reduce los costos operativos resultantes del tiempo de inactividad por reemplazo del motor. También pueden ser alimentados por variadores de frecuencia, lo que permite un control preciso de la velocidad, así como altos pares durante el arranque.
La sociedad entre WEG y SECADENORD contribuyó para atender las necesidades hídricas de Túnez y para el fortalecimiento del abastecimiento de agua en el Norte de África al aumentar la capacidad de la Estación de Bombeo de Béjaoua.