WEG, proveedora oficial de estaciones de recarga para vehículos eléctricos de las marcas Peugeot, Fiat, Citroën y Jeep en Brasil, amplía su alianza con Stellantis para proveer equipos para las unidades del Grupo en Argentina.
El acuerdo entre las filiales Argentina de WEG y PEUGEOT fue reforzado para el lanzamiento del nuevo SUV PEUGEOT 3008 HYBRID4, un modelo híbrido enchufable 4x4, y prevé la instalación de modelos WEMOB PARKING en las Concesionarias PEUGEOT del país, además de entregar un modelo WEMOB WALL junto a cada unidad vendida.
Ambos modelos de estaciones de recarga WEG (WEMOB) presentan un diseño moderno, compacto y de fácil instalación, siendo el WALL desarrollado para uso interno y externo, con todas las protecciones para instalar en un garaje o estacionamiento hogareño, entregándole al auto una potencia de 7,4kW. Y el modelo PARKING, con 22 kW de potencia, creado especialmente para uso compartido en estacionamientos públicos y privados proporcionando una carga hasta 3 veces más rápida.
WEG sigue enfocada en el desarrollo constante de tecnología para atender este mercado que crece cada vez más en todo el mundo, brindando confianza y seguridad en todos los modelos.
ACERCA DEL NUEVO PEUGEOT 3008 HYBRID4
El nuevo SUV PEUGEOT 3008 HYBRID4, híbrido enchufable, entrega 300HP con sus tres motores, uno a combustión de 200HP y dos eléctricos de 50HP cada uno. Ofrece 4 modos de conducción, híbrida, eléctrica, sport o 4x4, donde el conductor puede elegir entre ellos dependiendo del contexto y las características exigidas en cada momento. En el modo 100% eléctrico otorga una autonomía de 58kms.